Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
- Vide max. : 92 %
- Corps en plastique
Prêt pour l'avenir
Préparant l’usine de demain, l’industrie 4.0. requiert des dispositifs intelligents qui pourront communiquer entre eux, ce que l’on appelle des « Smart Field Devices ». Les produits intelligents de Schmalz disposent de différentes interfaces de communication : IO-Link, Ethernet et NFC.
| IO-Link | Ethernet | NFC | |
|---|---|---|---|
| Transfert de données statiques | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert de données dynamiques | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | – |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Paramétrage via | SPS | SPS | App |
| Un appareil supplémentaire nécessaire | IO-Link Master | non | non |
L’IO-Link est un standard de communication point à point utilisé en automation. Il permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Les données sur l’état, la consommation en énergie et le processus sont transmises via cette interface.
L’Ethernet industriel correspond à une série de protocoles divers qui utilisent l’Ethernet comme moyen de communication. Les systèmes d’Ethernet industriels comme ProfiNet, EtherCAT ou encore Ethernet/IP ont une capacité élevée de fonctionnement en temps réel et sont robustes, ce qui leur permet de répondre aux exigences de la production industrielle.
La technique NFC permet l’échange de données sans contact sur de courtes distances. Deux dispositifs équipés de la technologie NFC sont couplés via un contact point à point, par exemple un terminal mobile (un smartphone, par exemple) avec un composant Schmalz. Les données de processus, ainsi que des informations d’entretien et de service, s’affichent alors sur le smartphone. Le paramétrage des composants peut aussi se faire via cette interface.