Compacte ejectoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Zuigcapaciteit tot 28 l/min
- Max. Vacuüm: 87 %
- Basislichaam van kunststof
Klaar voor de toekomst
Industry 4.0 heeft intelligente apparaten nodig die in de fabriek van morgen met elkaar communiceren - zogenaamde slimme veldapparaten. De intelligente producten van Schmalz zijn uitgerust met verschillende communicatie-interfaces: IO-Link, Ethernet en NFC.
| IO-Link | Ethernet | NFC | |
|---|---|---|---|
| Overdracht van statische datum | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Overdracht van dynamische datum | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | – |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Parametrering via | SPS | SPS | App |
| Aanvullend apparaat vereist | IO-Link Master | no | no |
IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard voor automatiseringstechnologie. Het systeem maakt geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via bovenliggende controllers (PLC's) en verder tot het besturingsniveau. Deze interface verzendt gegevens over toestanden, energieverbruik en processen.
Industrieel Ethernet beschrijft een reeks protocollen op basis van Ethernet als communicatiemedium. Systemen van Industrieel Ethernet zoals PROFINET, EtherCAT en Ethernet/IP zijn ontworpen voor hoge real-time prestaties en robuustheid om te voldoen aan de eisen van de industriële productie.
Via NFC kunnen gegevens over korte afstanden contactloos worden uitgewisseld. Twee NFC-compatibele apparaten zijn verbonden via point-to-point contact, bijvoorbeeld een mobiel eindapparaat zoals een smartphone en een Schmalz-component. Vervolgens worden de procesgegevens samen met onderhouds- en service-informatie op de smartphone weergegeven. Deze interface kan ook worden gebruikt voor het parametriseren van de component.