Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Capacidad de aspiración hasta 28 l/min
- Vacío máx.: 92 %
- Cuerpo base de plástico
Preparados para el futuro
La industria 4.0 requiere dispositivos más inteligentes capaces de comunicarse entre sí en la fábrica del mañana: los llamados Smart Field Devices. Los productos inteligentes de Schmalz disponen de diversas interfaces de comunicación: IO-Link, Ethernet y NFC.
| IO-Link | Ethernet | NFC | |
|---|---|---|---|
| Transferencia de datos estáticos | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia de datos dinámicos | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | – |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Parametrización mediante | SPS | SPS | App |
| Dispositivo adicional necesario | IO-Link Master | no | no |
IO-Link es un estándar de comunicación punto a punto en la tecnología de automatización. Permite una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando. A través de esta interfaz, se transmiten datos sobre el estado, el consumo de energía y el proceso.
Ethernet industrial describe una serie de protocolos distintos que se basan en Ethernet como medio de comunicación. Los sistemas del Ethernet industrial, como ProfiNet, EtherCAT o Ethernet/IP, están diseñados para ofrecer una elevada capacidad de transferencia en tiempo real y resistencia para satisfacer los requisitos de la producción industrial.
Mediante la tecnología NFC, los datos se intercambian sin contacto físico a través de distancias cortas. Dos dispositivos con capacidad NFC se vinculan mediante un contacto punto a punto; por ejemplo, un terminal móvil como un teléfono inteligente con un componente de Schmalz. En el teléfono inteligente se visualizan los datos de proceso, junto con los datos de mantenimiento y servicio. La parametrización de los componentes también se puede llevar a cabo a través de esta interfaz.