콤펙트 이젝터 SCPMb / SCPMc / SCPMi
- 최대 28 l / min의 펌핑 속도
- 최대 진공 : 87 %
- 플라스틱으로 만들어진 본체
카테고리 표시
미래를 위한 준비
인더스트리 4.0은 미래의 공장, 소위 말하는 스마트 디바이스에서 서로 소통할 수 있는 인공 디바이스를 필요로 합니다. 슈말츠 인텔리전트 제품에는 IO-Link, 이더넷 및 NFC와 같은 통신 인터페이스가 장착되어 있습니다.
| IO-Link | 이더넷 | NFC | |
|---|---|---|---|
| 정적 데이터의 전송 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| 동적 데이터의 전송 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | – |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| 다음을 통한 매개변수화 | SPS | SPS | App |
| 필요한 추가 디바이스 | IO-Link 마스터 | 아니오 | 아니오 |
IO-Link는 자동화 기술을 위한 지점 간 통신 표준입니다. 이는 상위 컨트롤러(PLC)를 통한 센서 및 액추에이터부터 제어 수준 이상까지 모든 수준의 통합된 통신을 허용합니다. 이 인터페이스는 상태, 에너지 소비 및 공정에 관한 데이터를 전송합니다.
산업 이더넷은 통신 매개체로써 이더넷을 토대로 한 일련의 프로토콜을 설명합니다. PROFINET, EtherCAT 및 Ethernet/IP 같은 산업 이더넷 시스템은 산업 생산 수요를 충족하기 위해 높은 실시간 성능 및 안정성을 위해 설계되었습니다.
NFC를 통해 단거리에서 접촉하지 않고 데이터를 교환할 수 있습니다. 두 개의 NFC 가능 디바이스는 지점 간 접촉, 예를 들어, 스마트폰 같은 모바일 터미널 디바이스와 슈말츠 부품을 통해 연결이 가능합니다. 이후 공정 데이터는 유지보수 및 서비스 정보와 함께 스마트폰에 표시되며, 이와 같은 인터페이스는 부품의 매개변수화에 사용될 수 있습니다.