Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - NFC
Co to jest NFC?
Komunikacja bliskiego pola (NFC) opisuje technologię, która może być wykorzystywana do bezdotykowej wymiany danych na krótkich dystansach. Dwa urządzenia obsługujące technologię NFC są podłączone za pomocą styku punkt-punkt na odległość od 0 do 2 cm. Za pomocą tego połączenia można wymieniać dane (np. dane procesowe oraz informacje dotyczące konserwacji i serwisu) między urządzeniami. Interfejs ten może być również wykorzystywany do parametryzacji urządzenia.
Czy transmisja danych i parametryzacja przez NFC jest bezpieczna?
Za stosowaniem NFC przemawia przede wszystkim bezpośrednie powiązanie produktu ze smartfonem użytkownika ze względu na niewielką odległość transmisji. Nie ma ryzyka nieumyślnego skonfigurowania sąsiedniego urządzenia. NFC łączy dwa urządzenia na niewielkiej odległości (0 do 2 cm). Oznacza to, że urządzenia te prawie muszą być dotykane. Znaczniki NFC na produktach firmy Schmalz są oznaczone odpowiednim logo, które wskazuje miejsce, w którym ma nastąpić kontakt.
W jaki sposób dane są wyświetlane na smartfonie użytkownika?
Po podłączeniu inteligentnego urządzenia polowego do smartfona użytkownika, otwiera się strona internetowa. Zawiera ona przejrzysty układ wszystkich wiadomości oraz danych dotyczących procesów i urządzeń.
Dane mogą być jeszcze wygodniej oceniane za pomocą Schmalz ControlRoom aplikacja. Ta aplikacja jest dostępna dla użytkowników urządzeń z systemem Android w sklepie Google Play. Ta bezpłatna aplikacja umożliwia odczytywanie danych i wiadomości z inteligentnych komponentów Schmalz. Parametryzacja komponentów za pomocą przenośnego urządzenia końcowego wymaga instalacji rozszerzenia aplikacji. Rozszerzenie to można wygodnie kupić z poziomu aplikacji.
Czy urządzenie inteligentnego pola może być parametryzowane przez NFC?
Parametry można ustawiać na smartfonie użytkownika i przesyłać do produktu Schmalz za pośrednictwem NFC. Parametryzacja wymaga Schmalz ControlRoom aplikację do zainstalowania na smartfonie użytkownika. Parametryzacja komponentów za pomocą przenośnego urządzenia końcowego wymaga zainstalowania rozszerzenia aplikacji. Rozszerzenie to można wygodnie zakupić z poziomu aplikacji. Klienci mogą wypróbować rozszerzenie za darmo przez 30 dni przed jego zakupem.
Które urządzenia mobilne obsługują NFC?
Technologia NFC jest obecnie dostępna tylko na wybranych telefonach z systemem Android. Proszę sprawdzić instrukcję obsługi swojego smartfonu, aby dowiedzieć się, czy jest on wyposażony w technologię NFC.
Czy do przesyłania danych NFC wymagane jest połączenie z Internetem?
Z darmową aplikacą Schmalz ControlRoom możliwy jest dostęp do wiadomości oraz danych procesowych i danych urządzenia bez połączenia z Internetem. Parametryzacja urządzeń firmy Schmalz może być również wykonywana bez połączenia z Internetem.
Co odróżnia NFC od innych technologii bezprzewodowych, takich jak Bluetooth i WLAN?
NFC ma znacznie krótszy zasięg działania, wynoszący zaledwie kilka centymetrów. Kolejną cechą wyróżniającą jest nawiązanie połączenia: Podczas gdy w przypadku Bluetooth i WLAN połączenie dwóch urządzeń musi być nawiązane ręcznie przez użytkownika, w przypadku NFC komunikacja odbywa się automatycznie ze względu na fizyczną bliskość nadajnika i odbiornika. Dzięki krótkim ścieżkom transmisji, NFC pozwala na bezpośrednie i unikalne przyporządkowanie nadawców i odbiorców. Nie ma ryzyka błędnej parametryzacji z sąsiedniego urządzenia.