Podnośnik do worków
Podnośniki worków są stosowane w różnych branżach w celu ułatwienia chwytania, przenoszenia, a następnie deponowania ciężkich i nieporęcznych worków. Podciśnieniowe podnośniki worków firmy Schmalz są obsługiwane podciśnieniowo. Podciśnieniowe podnośniki są dostępne dla różnych systemów wspomagania podnoszenia firmy Schmalz: JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint.
Podnośniki firmy Schmalz mogą stanowić wsparcie dla różnych procesów obsługi.
Podnośniki do worków ułatwiające obsługę ciężkich worków
Podnośniki worków ułatwiają obsługę ciężkich worków w różnych procesach transportu i obsługi. Podnośniki podciśnieniowe służą do paletyzacji, podnoszenia i opuszczania lub transportu worków, zapewniając większą sprawność oraz ergonomiczną i niemęczącą pracę. Podciśnieniowe systemy przenoszenia firmy Schmalz mogą być regulowane do worków o różnej zawartości i wadze oraz umożliwiają łatwą, szybką i bezpieczną obsługę ciężkich i nieporęcznych ładunków.
Podnośniki do worków zapewniające ergonomiczną pracę bez zmęczenia
Podnośniki podciśnieniowe do worków firmy Schmalz są znane jako podnośniki rurowe, które są podzielone na trzy różne typy modeli: Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex, na przykład, umożliwia transport lżejszych worków o wadze do 50 kg z dużą prędkością, podczas gdy modele JumboSprint i JumboErgo są przeznaczone do ciężkich ładunków o wadze do 300 kg. Te dwa modele mają różne uchwyty operatorskie: Podczas gdy podnośnik do worków jest zalecany głównie do przedmiotów obrabiany na dużych obszarach i jest wyposażony w chwyt skrętny ułatwiający obsługę, JumboSprint ma obwodowy uchwyt w kształcie łuku, który umożliwia precyzyjne ustawienie podnośnika do worków.
Duży wybór dostępnych chwytaków umożliwia adaptację podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz do każdego przedmiotu obrabiany i ładunku: Dostępne są na przykład specjalne chwytaki do worków - w tym okrągłe chwytaki podciśnieniowe z osłoną do worków plastikowych - a także podwójne i wieloprzyssawkowe chwytaki do wszelkiego rodzaju kartonów. Chwytaki do worków pewnie przylegają do powierzchni ładunku i elastycznie adaptują się do jego kształtu. Siatka wsparcia zapobiega rozerwaniu worka lub jego ssaniu przez chwytaki podciśnieniowe. Poszczególne chwytaki można wymieniać szybko, łatwo i bez użycia narzędzi.
Podnośniki worków firmy Schmalz: Zwiększony produkt, mniej nieobecności personelu
Podnośniki worków firmy Schmalz coraz częściej zastępują często stosowane chwytaki kłowe i charakteryzują się znacznie lepszym czasem cyklu, prostą obsługą oraz wysokim stopniem stabilności i bezpieczeństwa. Systemy te zwalniają pracowników z dużej liczby czynności roboczych i zapewniają mniejszą liczbę nieobecności personelu, wyższą motywację pracowników i mniej męczącą pracę. Jednocześnie zastosowanie podnośników worków zapewni, że prędkość obsługi pozostanie na wysokim poziomie i nie będzie stopniowo spadać, jak ma to miejsce w przypadku ręcznej obsługi ciężkich ładunków. Czas pracy często może być jeszcze bardziej efektywny i skrócony przy użyciu podciśnieniowych podnośników.
Odpowiedni podnośnik worka do każdego systemu podciśnieniowego
Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów firmy Schmalz chętnie pomogą i doradzą przy projektowaniu systemu podciśnienia odpowiedniego do wymagań klienta - prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji!