SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU
Część nr.: 10.02.02.06473
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Connection | Hose D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 30 (l/min) |
Air consumption suction | 51 (l/min) |
Sound pressure level free | 76 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
Max. vacuum | 920 (mbar) |
Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
Construction vacuum switch | NPN switching |
Control valve | Normally closed |
Protection type IP | IP 40 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,5 mm |
D | 10,5 mm |
d1 | 6,2 mm |
d2 | 6,2 mm |
d4 | 4,3 mm |
G3 | M8x1-M |
H | 65,3 mm |
H1 | 73,9 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,5 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,5 mm |
H6 | 17,5 mm |
L | 76,5 mm |
L1 | 120,5 mm |
L2 | 11,4 mm |
L3 | 20,5 mm |
X1 | 36 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Construction vacuum switch | NPN switching |
Control valve | NC |
Electrical connection | M8-6 |
Degree of evacuation | 92 % |
Suction rate (max.) | 30 l/min |
Air consumption suction | 51 l/min |
Max. air consumption blow-off | 10 l/min |
Max. vacuum | 920 mbar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Weight | 84 g |
Product family | SCPMc |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja