SET PXT 31.5 9409-1 1LT FANUC
Część nr.: 10.01.49.00012
Kompletny kołnierz do podłączenia do lekkich robotów
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| 1 | |
| FANUC | |
| Type | cr-4+7iA |
| DIN EN ISO 9409-1 | |
| Weight | 267.7 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 5,1 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 20 mm |
| L | 105 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| 1 | |
| FANUC |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja