Schmalz

Tooling Sistemi SXT

Hafif aletlerin dizaynı için sistemler

Ürün sorgulama
Ağırlığı optimize edilmiş toolingler

Dişli bağlantılar sayesinde düşük ağırlık ve 4 kat daha yüksek tork

Modüler olarak yapılandırılabilir

2.200'den fazla bağlantı ve geleneksel tooling sistemlerine uyumlu

Esnek bir şekilde uyarlanabilir

Modifikasyonlar veya güçlendirme için kolay adaptasyon

Basit ve net portföy

Az sayıda, kompakt bileşenlerin tasarımı kolay ve kurulumu hızlıdır

Modüler sistem

Tooling Komponenetleri

(1) Hızlı değişim robot bayonet SXT-QC-CON - basınçlı hava besleme ile veya olmadan

(2) Clamp SXT-CL - Çapraz clampler ve paralel clampler

(3) Boru SXT-RT - Çap 25 mm - 60 mm

(4) Bağlantı (dişli) SXT-CON-GB - 10° kademeli artış

(5) Uzatmalı Clamp SXT-CL-EXT - 100 mm'den 510 mm'ye kadar uzatma

Sistem Eki

(6) Tutucu sistem HT - vakum kapları, yaylı bağlantı ve sensörler için

(7) Vakum vantuzları - örneğin SAX

(8) Manyetik tutucular - örneğin SGM-HP

Resimde değil:

Kelepçeli robot flanş SXT-RF-CL

Dirsek (dişli) SXT-ANG

Uzatma (dişli) SXT-EXT

Sipariş Bilgileri

Sipariş Bilgileri

Schmalz Tooling System SXT çeşitli yapılandırma seçenekleri sunar. Tek tek bileşenlere ek olarak, müşteriye özel tasarımlarda komple montajlar da mevcuttur.

Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Örnek konfigürasyonlar

Schmalz Tooling SXT emme kapları ile SAX oluşan vücut parçaları işleme için

Sac plakaları işlemek için emiş kapları SAX ile Schmalz Takım Lama SXT

Yapısal parçaları n işlemek için manyetik kavrayıcılara sahip Schmalz Tooling SXT SGM-HP

Schmalz Tooling SXT iki simetrik gövde parçasının aynı anda işlenmesi için

Ayarlanabilir bağlantı aparatları

Ayarlanabilir boru bağlantıları

Uzatmalı boru bağlantıları

Uzatmalı boru bağlantıları ve küresel bağlantı

Uzatmalı boru bağlantıları

Açılı ayarlanabilir bağlantı

Açılı ayarlanabilir boru bağlantıları

Uzatmalı ve açılı ayarlanabilir bağlantılar

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi
Ürün sorgulama

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git