Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Glass 300 & 450

450 kg'a kadar dış mekanlarda camın güvenli ve ergonomik kullanımı

Schmalz vakum kaldırma cihazı VacuMaster Glass 450, dış mekanlarda cam iş parçalarının güvenli taşınması için idealdir. Şantiye vincine takıldığında, 450 kg'a kadar olan yüklerin yatay ve dikey olarak zahmetsizce kaldırılmasına izin verir. İş parçaları ayrıca 90 ° manuel olarak döndürülebilir ve dik açı başına üç kilitleme noktası ile 360 ​​° döndürülebilir. Böylece iş parçaları mükemmel şekilde hizalanabilir ve cepheye monte edilebilir. Modüler tasarımı sayesinde VacuMaster Glass, iş parçalarının boyutlarına kolayca uyarlanabilir.

VacuMaster Glass 450, elektrik güç kaynağına takılmadan çalıştırılabilir. Bir LED göstergesi, değiştirilebilen 12 V şarj edilebilir pilin şarj durumunu gösterir. Ek olarak, kontrollü vakum pompası VacuMaster Glass'ın sekiz saate kadar çalışmaya hazır kalmasını sağlar.

Ürün sorgulama

Cam yüzeylerde maksimum tutma kuvveti için özel vakum plakalarına sahip vakumlu kaldırma cihazı

Kolay ve ergonomik kullanım için iş parçasının duyarlı manuel döndürülmesi ve döndürülmesi

Güvenlik rezervuarlı iki yedek vakum devresi ve sesli uyarı ile izleme sayesinde yüksek güvenlik derecesi (DIN EN 13155'e göre)

Farklı cam boyutlarına hızlı adaptasyon için uzatma kolları ve kolayca ayarlanabilen vakum plakaları ile modüler tasarım

Harici bir güç kaynağı olmadan çalışmak için bir batarya ile donatılmıştır

Modüler sistem

(1) Vakum plakaları için çıkarılabilir uzatma

(2) Yedek vakum dahil. Vakum seviyesini gösteren iki basınç göstergesi

(3) Yük kolu olmayan dikey bağlantı için süspansiyon halkaları

(4) Vakum açma / kapama için manuel sürgülü vana

(5) UV ve ozon dirençli emme plakaları dahil. Kapaklar (Ø 300 mm)

(6) Gidon

(7) Pil şarj düzeyi için durum göstergesi

(8) Sesli uyarı cihazı

(9) Manuel döndürme ve döndürme cihazı

(10) Çıkarılabilir yük kolu

Teknik veri

VacuMaster Glass 450, 350 kg'a (yatay ve dikey) kadar yükler için tasarlanmıştır. VacuMaster Glass 450 ağırlık 47 - 57 kg.

Güç kaynağı: Akü 12 V / 4 A

Akü kapasitesi: 7 Ah

Çalışma sıcaklığı: 0 ° C ila 40 ° C

Maks. çalışma süresi: 8 saat

Örnek konfigürasyonlar

Maksimum yük 450 kg

Maksimum yük 300 kg

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti – Ortaklarımızdan Uplifter, VacuMaster Glass ile ilgili tüm sorgularınızı memnuniyetle yanıtlayacaktır.

www.uplifter.com

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git