Schmalz

Paslanmaz Çelik Pergel Vinçler PalVac

Hijyenik alanlar için vinç çözümü

İster ilaç üretimindeki temiz bölümler içerisinde, ister gıda işlemedeki hijyenik alanlarda veya yüksek boyutta temizliğin gerekli olduğu diğer endüstrilerde olsun, PalVac Hijyenik vakumlu dikey taşıyıcılar la birlikte PalVac vinçleri ergonomik ve verimli taşıma ve malzeme akışı sağlar.

İrtibat kişinizi bulun

Vakumlu kaldırıcının nominal yüküne optimum adaptasyon

Düşük kir birikimi ve kolay temizlik için hijyen odaklı tasarım

Yüksek kaliteli ve düşük aşınmalı bileşenlerin kullanımı sayesinde uzun hizmet ömrü

Yüksek çalışma hızı ve konumlandırma hassasiyeti sağlar

220°'ye kadar geniş dönme açısı sayesinde geniş çalışma aralığı

Tasarım
  • Paslanmaz çelik vinç pergellerinin bireysel adaptasyonu için vinç kolonu (1)
  • Farklı versiyonlarda duyarlı paslanmaz çelik jib (2)
  • Enerji beslemesi (3) koordine edilmiş çekme kablosu sistemi veya dahili
  • Bireysel vinç çözümünü tamamlamak için kapsamlı aksesuarlar
Teknik veri
  • İşyerinde her türlü yükün ergonomik ve sağlık dostu şekilde taşınması
  • Kolon veya duvara montaj yoluyla esnek entegrasyon
  • 100 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
İrtibat kişinizi bulun

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git