EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV
Parça no.: 11.01.40.00897
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 (dB(A)) |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 48 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 1.3 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 1.5 (kW) |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 40 (kg) |
| Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| H | 290 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 40 kg |
| Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon