Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Osanro: 11.01.40.00897

Ripustuspumppu, jossa on vakioimuri Imukyky, kestävä ja vähän huoltoa vaativa

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.3 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight40 (kg)
Electrical vacuum generation
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 572  mm
L2 131  mm
B 280  mm
B2 51  mm
H 290  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 40  kg
Electrical vacuum generation
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin