Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Numero articolo: 11.01.40.00897

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Livello di pressione acustica a 50 Hz67 (dB(A))
Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)40 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)48 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-600 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz1.3 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz1.5 (kW)
ModelloIE3:US/CAN
ApprovazioneUL/CSA
Peso40 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 572  mm
L2 131  mm
B 280  mm
B2 51  mm
H 290  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 40  kg
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello