EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV
Réf. article: 11.01.40.00897
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Niveau sonore à 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 48 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1.3 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 40 (kg) |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| H | 290 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 40 kg |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation