Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Číslo dílu.: 11.01.40.00897

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.3 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight40 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 572  mm
L2 131  mm
B 280  mm
B2 51  mm
H 290  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 40  kg
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku