STV-W G1/8-AG 4
Parça no.: 10.08.02.00355
Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Ağırlık | 15 (g) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 16,00 bar |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 4 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D1 | 9 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 14,5 mm |
| H1 | 18 mm |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 23,5 mm |