STV-W G1/8-AG 4
Art-Nr.: 10.08.02.00355
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Branchen: Automobil | Metall
| Gewicht | 15 (g) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | -0,95 ... 16,00 bar |
| Gewinde G1 | G1/8"-AG |
| Schlauchaußendurchmesser | 4 (mm) |
| Normteilewerkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D1 | 9 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 14,5 mm |
| H1 | 18 mm |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 23,5 mm |