Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STV-W G1/8-AG 4

Číslo dílu.: 10.08.02.00355

Push-in Fitting, swivelling elbow

Odvětví: Automotive | Metal

Weight15 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 16.00 bar
Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
d 4  mm
D1 9  mm
G1 G1/8"-M
H 14,5  mm
H1 18  mm
L 17,5  mm
L1 23,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku