SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.14522
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Genel | Metal
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Vantuz alanı | 226 (cm²) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 130 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Dmk | 66,5 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 30 mm |
| L2 | 32,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ürün ailesi | SUF |
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Cilt | 176 cm³ |
| Emme kuvveti d2 | 790 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.200 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 400 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Ağırlık | 380 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon