Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SUF (sealing ring + support plate) is delivered pre-assembled. The product consists of:

  • Sealing ring of type DR-SUF – elastomer part, available in various diameters
  • Reinforced plastic support plate with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SUF
Available accessories: touch valve TV, screen

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.14522

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Odvětví: Metal | Universal

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area226 (cm²)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 130  mm
Dmax(S) 170  mm
Dmk 66,5  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 30  mm
L2 32,5  mm
LG1 14  mm
LG2 11,8  mm
LG3 11,1  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Product family SUF
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 176  cm³
Suction force d2 790  N
Suction force (-600mbar) 1 200  N
Workpiece radius min. (convex) 400  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Weight 380  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku