SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.01.14522
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
산업: 금속 | 일반
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 226 (cm²) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 130 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Dmk | 66.5 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 30 mm |
| L2 | 32.5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 11.8 mm |
| LG3 | 11.1 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 176 cm³ |
| Suction force d2 | 790 N |
| Suction force (-600mbar) | 1,200 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Weight | 380 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서