Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SUF (sealing ring + support plate) is delivered pre-assembled. The product consists of:

  • Sealing ring of type DR-SUF – elastomer part, available in various diameters
  • Reinforced plastic support plate with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SUF
Available accessories: touch valve TV, screen

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.14522

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Toimialat: Metalli | Yleiskäyttö

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area226 (cm²)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 130  mm
Dmax(S) 170  mm
Dmk 66,5  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 30  mm
L2 32,5  mm
LG1 14  mm
LG2 11,8  mm
LG3 11,1  mm
Z (Stroke) 9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Product family SUF
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 176  cm³
Suction force d2 790  N
Suction force (-600mbar) 1 200  N
Workpiece radius min. (convex) 400  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Weight 380  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin