SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.14522
Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Metaal | Universeel
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 226 (cm²) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 130 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Dmk | 66,5 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M8-F |
| H | 30 mm |
| L2 | 32,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 176 cm³ |
| Suction force d2 | 790 N |
| Suction force (-600mbar) | 1.200 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Weight | 380 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie