SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.14522
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Branże: Metal | Uniwersalne
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 226 (cm²) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 130 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Dmk | 66,5 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 30 mm |
| L2 | 32,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 176 cm³ |
| Suction force d2 | 790 N |
| Suction force (-600mbar) | 1200 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Weight | 380 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja