Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yönlendirme valfi UMV, fiş dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir tertibat olarak arz edilir.

  • Yedek parçalar mevcuttur: elektriksel fiş
Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

UMV 4.60 24V-DC

Parça no.: 10.04.04.00419

Geri vites valfi

Endüstriler: Genel

Boyut4.60
Gerilim DC24 V - DC
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 150  mm
G1 G2"-F
H 240,5  mm
H2 62,5  mm
L 150  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 4.60
Kontrol Valfi İsteğe bağlı NO / NC
Gerilim DC 24 V - DC
Ağırlık 5,54  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git