Schmalz

Informace o objednávce

The diverter valve UMV is supplied as an assembly ready to connect, including plug.

  • Spare parts available: electrical plug
Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ

UMV 4.60 24V-DC

Číslo dílu.: 10.04.04.00419

Reversing valve

Odvětví: Universal

Size4.60
Voltage DC24 V - DC
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 150  mm
G1 G2"-F
H 240,5  mm
H2 62,5  mm
L 150  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 4.60
Control valve Optional NO / NC
Voltage DC 24 V - DC
Weight 5,54  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku