Schmalz

  • NOVÝ

Diverter Valves UMV

Rotary solenoid valve

Přejděte přímo na produkty

Solenoid valve for controlling suction and release in the vacuum handling process

Large connectors for switching high flow rates in combination with centrally positioned vacuum generators

Actuation via 24V-DC signal for easy integration

Pulse-controlled solenoid valve for switching suction and discharge increases process reliability even in the event of power failure

Nadstavba
  • Metal main body (1)
  • Solenoid coil (2)
  • Control valve (3)
  • Connectors for suction cups and blowers (4)
Technické údaje
  • Connector: G2"
  • Supply voltage: 24V-DC
  • Metal main body
Odvětví
  • •Universal
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
Control valve
Označování
Industry sector

1 - 1 z 1 výsledků

  • NOVÝ
UMV 4.60 24V-DC

Číslo dílu.: 10.04.04.00419

Reversing valve

Odvětví: Universal

Size4.60
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.