Schmalz

  • NEU

Umsteuerventile UMV

Rotationsmagnetventil

Direkt zu den Produkten

Elektromagnetventil zur Steuerung von Ansaugen und Ablegen im Vakuum-Handhabungsprozess

Große Anschlüsse zum Schalten von hohen Volumenströmen in Kombination mit zentral aufgestellten Vakuum-Erzeugern

Aktuierung über 24V-DC Signal für einfachste Integration

Impulsgesteuertes Magnetventil zum Schalten von Ansaugen und Ablegen erhöht die Prozesssicherheit auch bei Energieausfall

Aufbau
  • Grundkörper aus Metall (1)
  • Magnetspule (2)
  • Steuerventil (3)
  • Anschlüsse für Sauger und Gebläse (4)
Technische Daten
  • Anschluss: G2"
  • Versorgungsspannung: 24V-DC
  • Grundkörper aus Metall
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Steuerung Ventil
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

  • NEU
UMV 4.60 24V-DC

Art-Nr.: 10.04.04.00419

Umsteuerventil

Branchen: Universal

Baugröße4.60
Spannung DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb