Schmalz

  • 새로운

Diverter Valves UMV

Rotary solenoid valve

제품으로 바로 이동

Solenoid valve for controlling suction and release in the vacuum handling process

Large connectors for switching high flow rates in combination with centrally positioned vacuum generators

Actuation via 24V-DC signal for easy integration

Pulse-controlled solenoid valve for switching suction and discharge increases process reliability even in the event of power failure

디자인
  • Metal main body (1)
  • Solenoid coil (2)
  • Control valve (3)
  • Connectors for suction cups and blowers (4)
기술 데이터
  • Connector: G2"
  • Supply voltage: 24V-DC
  • Metal main body
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Control valve
라벨링
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

  • 새로운
UMV 4.60 24V-DC

부품 번호.: 10.04.04.00419

Reversing valve

산업: 일반

Size4.60
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.