- 새로운
UMV 4.60 24V-DC
부품 번호.: 10.04.04.00419
Reversing valve
산업: 일반
| Size | 4.60 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 240.5 mm |
| H2 | 62.5 mm |
| L | 150 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 4.60 |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 5.54 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.