- UUSI
UMV 4.60 24V-DC
Osanro: 10.04.04.00419
Reversing valve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 4.60 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 240,5 mm |
| H2 | 62,5 mm |
| L | 150 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 4.60 |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 5,54 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.