- NUOVO
UMV 4.60 24V-DC
Numero articolo: 10.04.04.00419
Invertire valvola
Industrie: Universale
| Misura | 4.60 |
| Tensione DC | 24 V - DC |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G2"-IG |
| H | 240.5 mm |
| H2 | 62.5 mm |
| L | 150 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 4.60 |
| Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Peso | 5.54 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".