- NIEUW
UMV 4.60 24V-DC
Onderdeelnr.: 10.04.04.00419
Omkeren klep
Industriesegmenten: Universeel
| Size | 4.60 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 240,5 mm |
| H2 | 62,5 mm |
| L | 150 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 4.60 |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 5,54 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".