Schmalz

  • NIEUW

Diverter Valves UMV

Rotary solenoid valve

Ga direct naar de producten

Solenoid valve for controlling suction and release in the vacuum handling process

Large connectors for switching high flow rates in combination with centrally positioned vacuum generators

Actuation via 24V-DC signal for easy integration

Pulse-controlled solenoid valve for switching suction and discharge increases process reliability even in the event of power failure

Ontwerp
  • Metal main body (1)
  • Solenoid coil (2)
  • Control valve (3)
  • Connectors for suction cups and blowers (4)
Technische gegevens
  • Connector: G2"
  • Supply voltage: 24V-DC
  • Metal main body
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Control valve
Etikettering
Sector

1 - 1 van 1 resultaten

  • NIEUW
UMV 4.60 24V-DC

Onderdeelnr.: 10.04.04.00419

Omkeren klep

Industriesegmenten: Universeel

Size4.60
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.