Schmalz

  • NOWY

Diverter Valves UMV

Rotary solenoid valve

Przejdź bezpośrednio do produktów

Solenoid valve for controlling suction and release in the vacuum handling process

Large connectors for switching high flow rates in combination with centrally positioned vacuum generators

Actuation via 24V-DC signal for easy integration

Pulse-controlled solenoid valve for switching suction and discharge increases process reliability even in the event of power failure

Projekt
  • Metal main body (1)
  • Solenoid coil (2)
  • Control valve (3)
  • Connectors for suction cups and blowers (4)
Dane techniczne
  • Connector: G2"
  • Supply voltage: 24V-DC
  • Metal main body
Branże
  • •Uniwersalne
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
Control valve
Etykietowanie
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

  • NOWY
UMV 4.60 24V-DC

Część nr.: 10.04.04.00419

Reversing valve

Branże: Uniwersalne

Size4.60
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.