Schmalz

  • NOUVEAU

Vannes de dérivation UMV

Électrovanne rotative

Accéder directement aux produits

Vanne sans vannes de commande de l'aspiration et de la desserte dans le procédé de manipulation sous vide

Grands raccords pour le contacteur de volumes de flux élevés en combinaison avec des générateurs de vide positionnés au centre

Actionnement par signal 24V-DC pour une intégration aisée

L'électrovanne commandée par impulsion pour contacteur d'aspiration et de refoulement accroît la sécurité du procédé, même en cas de panne de courant

Composition
  • Corps en métal (1)
  • Bobine de solénoïde (2)
  • Vanne de commande (3)
  • Raccords pour ventouses et turbines (4)
Données techniques
  • Raccord : G2"
  • Type de connexion : 24V-DC
  • Corps en métal
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Vanne de commande
Caractérisation
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

  • NOUVEAU
UMV 4.60 24V-DC

Réf. article: 10.04.04.00419

Renverser la valve

Secteurs : Usage général

Taille4.60
Tension DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.