Schmalz

  • UUSI

Diverter Valves UMV

Rotary solenoid valve

Siirry suoraan tuotteisiin

Solenoid valve for controlling suction and release in the vacuum handling process

Large connectors for switching high flow rates in combination with centrally positioned vacuum generators

Actuation via 24V-DC signal for easy integration

Pulse-controlled solenoid valve for switching suction and discharge increases process reliability even in the event of power failure

Design
  • Metal main body (1)
  • Solenoid coil (2)
  • Control valve (3)
  • Connectors for suction cups and blowers (4)
Tekniset tiedot
  • Connector: G2"
  • Supply voltage: 24V-DC
  • Metal main body
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Control valve
Merkintä
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

  • UUSI
UMV 4.60 24V-DC

Osanro: 10.04.04.00419

Reversing valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Size4.60
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.