Schmalz

  • NUEVO

Válvulas desviadoras UMV

Electroválvula rotativa

Ir directamente a los productos

Electroválvula para controlar la aspiración y la suelta en el proceso de manipulación del vacío.

Conectores de gran tamaño para conmutar altos caudales en combinación con generadores de vacío centralizados

Accionamiento mediante señal de 24 V-CC para facilitar la integración

La electroválvula controlada por impulsos para conmutar la aspiración y la descarga aumenta la fiabilidad del proceso incluso en caso de caída de energía

Diseño
  • Cuerpo base de metal (1)
  • Bobina magnética (2)
  • Válvula de mando (3)
  • Conexiones para ventosas y soplantes (4)
Datos técnicos
  • Conexión: G2"
  • Tensión de conexión: 24V-DC
  • Cuerpo base de metal
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Válvula de mando
Señalización
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

  • NUEVO
UMV 4.60 24V-DC

N° de artículo: 10.04.04.00419

Válvula de inversión

Industrias: Universal

Tamaño4.60
Tensión DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta