Schmalz

Instrucciones de pedido

La válvula de desvío UMV se suministra como un conjunto listo para su conexión, incluido el enchufe.

  • Piezas de repuesto disponibles: enchufe eléctrico
Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

UMV 4.60 24V-DC

N° de artículo: 10.04.04.00419

Válvula de inversión

Industrias: Universal

Tamaño4.60
Tensión DC24 V - DC
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 150  mm
G1 G2"-HE
H 240,5  mm
H2 62,5  mm
L 150  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 4.60
Válvula de mando Opcional NO / NC
Tensión DC 24 V - DC
Peso 5,54  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta