Schmalz

Sipariş Bilgileri

İnce cam tutucu STGG monte edilmiş olarak teslim edilir.

Entegre vakum üretimi (1xE100 veya QCMV) veya harici vakum üretimi için bağlantı (QCM) ile çeşitli boyutlarda tutucu mevcuttur

 

Mevcut aksesuarlar: egzoz havası seti, tutucu sistemi, emme / sönümleme modülü, floating vantuz modülü, flanş plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

STGG 170x105 QCM PEEK

Parça no.: 10.01.30.00520

Hassas iş parçalarının özenli ve son derece dinamik bir şekilde taşınması için özel alan tutucu

Endüstriler: Cam | Elektronik

Uzunluk L170 (mm)
Genişlik B105 (mm)
Yükseklik H67.4 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucuFlanş modülü QCM
MalzemePolyetheretherketon
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 105  mm
d 12  mm
d2 14  mm
D2 112  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G4 M4-M
H 67,4  mm
H2 10,5  mm
H3 56,9  mm
L 170  mm
LG4 7,6  mm
W 20  °
X1 55  mm
Y1 120  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti N
Vakum debisi l/min
Hava tüketimi ... l/min
Akış hızı maks. 20  m³/h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Çalışma sıcaklığı 5 ... 60 °C
Ağırlık 475  g
Ürün ailesi STGG
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git