Parça no.: 10.01.12.04612
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, ızgara masaları için
Şekil | |
Temel alan | |
Strok Z | 10 (mm) |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Izgara | 30/40 |
Ek fonksiyon vakum bloğu |
Aletsiz hızlı ayarlama özelliğine sahip üçgen sıkıştırma diski en kısa kurulum sürelerini sağlar
700N'ye varan sıkma kuvvetleri, dar iş parçalarında bile yüksek tutma kuvvetlerini garanti eder
Bağlama cihazı CNC işleme merkezinin çalışma vakumu tarafından etkinleştirildiğinden, makinede ek bir ortama gerek yoktur
Sıkıştırma plakası ve sıkıştırma yüzeyindeki özel sürtünme malzemeleri, yüksek işleme kuvvetlerinde bile iş parçasının güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
Belgeler | Dil |
---|---|
İngilizce |
2 sonuçtan 1 - 2'si
Parça no.: 10.01.12.04612
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, ızgara masaları için
Şekil | |
Temel alan | |
Strok Z | 10 (mm) |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Izgara | 30/40 |
Ek fonksiyon vakum bloğu |
Parça no.: 10.01.12.04763
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, ızgara masaları için
Şekil | |
Temel alan | |
Strok Z | 9 (mm) |
Yükseklik H | 45 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Izgara | 30/40/50 |
Ek fonksiyon vakum bloğu |