Schmalz

Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK

Campo di tenuta da 10 mm a 100 mm · Con regolazione rapida

Vai direttamente ai prodotti

Il disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi

Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forza di presa anche con pezzi stretti

Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, in quanto il tenditore viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavorazione CNC

Speciali materiali d'attrito sul piatto e sulla superficie di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione

Struttura
  • Piatto di serraggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di bloccaggio e superficie di appoggio sul pezzo
  • Il disco di bloccaggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base (3) in alluminio con interfaccia al piano grigliato con staffa di fissaggio e bordi di tenuta (4)
Dati tecnici
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Per telai e profili di finestre
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

1 - 2 da 2 risultati

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Numero articolo: 10.01.12.04612

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.

Forma
Superficie di base
Freccia elastica Z10 (mm)
Altezza H100 (mm)
Campo di tenuta [mm]10,0 ... 100,0 mm
Griglia30/40
Funzione supplementare di blocco di aspirazione
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Numero articolo: 10.01.12.04763

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.

Forma
Superficie di base
Freccia elastica Z9 (mm)
Altezza H45 (mm)
Campo di tenuta [mm]15,0 ... 85,0 mm
Griglia30/40/50
Funzione supplementare di blocco di aspirazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello