Réf. article: 10.01.12.04612
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Forme | |
Surface de base | |
Allongement Z | 10 (mm) |
Hauteur H | 100 (mm) |
Plage de serrage [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Grille | 30/40 |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide |