Schmalz

Mechanische klemmen VCMC-R-QUICK

Klembereik 10 mm tot 100 mm met snelverstelling

Ga direct naar de producten

Driehoekige klemplaat met gereedschapsloze snelverstelling maakt de kortste insteltijden mogelijk

Spankrachten tot 700 N garanderen hoge sluitkrachten, zelfs bij smalle werkstukken

Geen extra medium nodig op de machine, omdat de spaninrichting wordt geactiveerd door het werkvacuüm van het CNC-bewerkingscentrum

Speciale frictiematerialen op de opspanplaat en het spanvlak zorgen ervoor dat het werkstuk ook bij hoge bewerkingskrachten goed vastgehouden wordt

Ontwerp
  • Driehoekige klemplaat (1), zonder gereedschap in klemhoogte en draagvlak op het werkstuk verstelbaar
  • De klemplaat wordt via de zuiger (2) neergelaten door het vacuüm te activeren en het werkstuk vast te klemmen
  • Wrijvingsmateriaal (2) om de absorptie van zijdelingse krachten te optimaliseren
  • Basislichaam van aluminium (3)
Technische gegevens
  • Vacuümsysteem voor rastertafels
  • Voor kozijnen en raamprofielen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

1 - 2 van 2 resultaten

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Onderdeelnr.: 10.01.12.04612

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. rastertafel

Shape
Base area
Stroke Z10 (mm)
Height H100 (mm)
Clamping range [mm]10,0 ... 100,0 mm
Grid30/40
Additional function vacuum block
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Onderdeelnr.: 10.01.12.04763

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. rastertafel

Shape
Base area
Stroke Z9 (mm)
Height H45 (mm)
Clamping range [mm]15,0 ... 85,0 mm
Grid30/40/50
Additional function vacuum block

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen