N° de artículo: 10.01.12.04612
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Forma | |
Superficie | |
Recorrido Z | 10 (mm) |
Altura H | 100 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Rejilla | 30/40 |
Función adicional ventosa de bloque |
Plato de fijación triangular con ajuste rápido sin herramientas que permite tiempos de preparación más cortos
Fuerzas de sujeción de hasta 700 N garantizan una gran fuerza de retención incluso con piezas estrechas
No se requiere ningún dispositivo adicional en la máquina, ya que la fijación se activa mediante el sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
Los materiales de fricción especiales en el plato y en la superficie de sujeción aseguran que la pieza se mantenga segura incluso con altas fuerzas de mecanizado
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentos | Idioma |
---|---|
Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
Documentos | Idioma |
---|---|
Inglés |
1 - 2 de 2 resultados
N° de artículo: 10.01.12.04612
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Forma | |
Superficie | |
Recorrido Z | 10 (mm) |
Altura H | 100 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Rejilla | 30/40 |
Función adicional ventosa de bloque |
N° de artículo: 10.01.12.04763
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Forma | |
Superficie | |
Recorrido Z | 9 (mm) |
Altura H | 45 (mm) |
Margen de fijación [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Rejilla | 30/40/50 |
Función adicional ventosa de bloque |