Schmalz

Mechanische Spanner VCMC-R-QUICK

Spannbereich 10 mm bis 100 mm · Mit Schnellverstellung

Direkt zu den Produkten

Dreieckiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten

Spannkräfte bis 700 N garantieren hohe Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken

Kein zusätzliches Medium an der Maschine notwendig, da Spanner über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktiviert wird

Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt des Werkstücks auch bei hohen Bearbeitungskräften

Aufbau
  • Dreieckiger Spannteller (1), werkzeuglos in der Spannhöhe und Auflagefläche auf dem Werkstück verstellbar
  • Der Spannteller wird über den Kolben durch Aktivieren des Vakuums abgesenkt und spannt das Werkstück
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper (3) aus Aluminium mit Schnittstelle zum Rastertisch mit Befestigungswinkeln und Dichtrahmen (4)
Technische Daten
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Für Rahmen und Fensterprofile
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Art-Nr.: 10.01.12.04612

Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch

BauformQUICK
Grundfläche150x130 mm
Hub Z10 (mm)
Höhe H100 (mm)
Spannbereich [mm]10,0 ... 100,0 mm
Raster30/40
Zusatzfunktion BlocksaugerWerkzeuglose Höhenverstellung
VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

Art-Nr.: 10.01.12.04763

Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch

BauformQUICK
Grundfläche160x160 mm
Hub Z9 (mm)
Höhe H45 (mm)
Spannbereich [mm]15,0 ... 85,0 mm
Raster30/40/50
Zusatzfunktion BlocksaugerWerkzeuglose Höhenverstellung

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb