Schmalz

Mounting Profiles MO-PROF

Cross-section 40 x 40 mm and 80 x 40 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Vacuum-tight hollow profile for conducting vacuum and compressed air (3-chamber profile)

Suction cups can be screwed in directly for hose-free, integrated vacuum distribution

Profiles with lateral grooves simplify the attachment of mounting elements such as holders and plungers

Low weight with high load-bearing capacity thanks to extruded aluminium profiles

Cấu trúc
  • Hollow extruded aluminum profiles
  • 40 x 40 mm profile with one chamber (1) and optionally with one or three slots on the sides (2)
  • 80 x 40 mm profile with three chambers (3) and two slots on the sides
  • Holes and grooves at the ends for assembly with the aid of elbow and corner connectors, sealing plates and other accessories
Thông số kỹ thuật
  • Cross-sections: 40 x 40 mm and 80 x 40 mm
  • With 1 or 3 chambers
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Width B
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

MO-PROF 40 1TN AL-1

Mã sản phẩm: 26.07.01.00023

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Các ngành: Universal

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 1 T-slot
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Mã sản phẩm: 26.07.01.00022

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Các ngành: Universal

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 3 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Mã sản phẩm: 26.07.01.00021

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Các ngành: Universal

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.