- MỚI
- HIỆU QUẢ
GSPi 100 3xM12-5 24V-DC
Mã sản phẩm: 10.03.01.01005
Electrical vacuum generation with energy saving regulation, IO-Link and external valve control
Các ngành: Automotive | Glass | Logistics | Metal | Packaging | Universal
| Size | 100 |
| Rated power | 110 (W) |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated current | 4.6 (A) |
| Electrical connection | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Suction rate (max.) | 100 (l/min) |
| Max. vacuum | 800 (mbar) |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 184,7 mm |
| L2 | 28 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 165 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 100 l/min |
| Max. vacuum | 800 mbar |
| Voltage | 24V - DC |
| Rated power | 110 W |
| Rated current | 4,6 A |
| Electrical connection | 3xConnect M12, 3x5 pol |
| Protection type IP | IP 54 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Weight | 4.020 g |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu