- SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
Mã sản phẩm: 10.01.38.06812
Intelligent area gripping system integrated pneum. vacuum generation and flow resistors
Các ngành: Universal
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 22 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Nozzle diameter | 1.4 (mm) |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Air consumption [l/min] | 250 (l/min) |
| Weight | 3.1 (kg) |
| Product family | FXP |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 22 |
| Suction force at -250 mbar | 250 N |
| Suction rate (max.) | 1.050 l/min |
| Air consumption [l/min] | 250 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Suction Cups |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| with | No vacuum display |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 3,1 kg |
| Product family | FXP |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu